The XGL5020-561 by Coilcraft is a high-performance, shielded inductor. It has an inductance of 0.56 µH, an ambient temperature range of –40°C to +125°C, and a self-resonant frequency of 70 MHz. This makes it ideal for a wide variety of applications, including RF power amplifiers, filters, and baluns.
The XGL5020-561 is made with high-quality materials and is built to last. It is also backed by Coilcraft's industry-leading warranty.
Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 |
Induktivität (nH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL5020-561MEC | 560 | 4,2 | 4,9 | 70 | 6,3 | 10,5 | 15,2 | 14,0 | 19,4 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2,16 | 0,3 |