XGL Family

Coilcraft XGL Family molded power inductors offer our lowest DC losses and extremely low AC losses for a wide range of DC-DC converters, from hundreds kHz up to 5+ MHz.  Additional performance benefits include a wider range of inductance values and improved Irms current ratings.  

  • Lowest power consumption (AC and DC losses)
  • Soft saturation characteristic to withstand high current spikes
  • Magnetically shielded  - composite construction minimizes audible buzzing
  • AEC-Q200 Grade 1 (-40°C to +125°C) with a 165°C max part temperature

Reihen in dieser Familie

Produktreihe Induktivität Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
XGL3512 82 nH 1,2 µH 3,65 3,35 1,2 Baureihe(n) anzeigen
XGL3515 90 nH 2,2 µH 3,65 3,35 1,5 Baureihe(n) anzeigen
XGL3520 100 nH 4,7 µH 3,65 3,35 2,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL3530 100 nH 6,8 µH 3,65 3,35 3,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL4012 100 nH 1,2 µH 4,3 4,3 1,2 Baureihe(n) anzeigen
XGL4015 100 nH 2,7 µH 4,3 4,3 1,5 Baureihe(n) anzeigen
XGL4018 120 nH 4,7 µH 4,3 4,3 1,8 Baureihe(n) anzeigen
XGL4020 42 nH 8,2 µH 4,3 4,3 2,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL4025 130 nH 12 µH 4,3 4,3 2,5 Baureihe(n) anzeigen
XGL4030 45 nH 12 µH 4,3 4,3 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL4040 150 nH 22 µH 4,3 4,3 4,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL5020 160 nH 8,2 µH 5,68 5,48 2,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL5030 180 nH 22 µH 5,68 5,48 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL5050 160 nH 33 µH 5,68 5,48 5,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL6020 55 nH 10 µH 6,91 6,71 2,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL6030 65 nH 18 µH 6,91 6,71 3,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL6060 220 nH 47 µH 6,91 6,71 6,1 Baureihe(n) anzeigen
XGL1060 1,0 µH 10 µH 11,8 10,5 6,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL1010 270 nH 56 µH 11,8 10,5 10,0 Baureihe(n) anzeigen
XGL1313 1,5 µH 47 µH 15,2 13,6 13,0 Baureihe(n) anzeigen