Common Mode Line Chokes

High Inductance

RoHS-konform
  • Best possible combination of low cost and high inductance
  • Two series with a variety of current ratings and inductance values
  • Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.
  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
  • Samples of several values plus other chokes are available in Coilcraft Designer's Kit P402

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,09
250 $5,42
500 $4,17
1000 $3,48
2500 $3,03
5000 $2,63

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P402 8 (1 - 2 of each) $100,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

F55xx Series

Teilenummer Leitungen Induktivität
min (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms) 3
F5585-AL 2 82 0,25 3,1 3750
F5586-AL 2 34 0,75 1,3 3750
F5587-AL 2 25 1,0 0,86 3750
F5588-AL 2 16 1,3 0,54 3750
F5589-AL 2 8,2 1,5 0,30 3750
F5590-AL 2 6,6 2,0 0,22 3750
F5591-AL 2 3,5 2,5 0,12 3750
F5592-AL 2 1,8 3,0 0,070 3750
F5593-AL 2 1,2 4,0 0,045 3750

H70xx Series

Teilenummer Leitungen Induktivität
min (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms) 3
H7010-AL 2 57 1,0 1,1 3750
H7011-AL 2 35 1,3 0,72 3750
H7012-AL 2 24 1,5 0,47 3750
H7013-AL 2 20 2,0 0,35 3750
H7014-AL 2 7,4 2,5 0,16 3750
H7015-AL 2 5,4 3,0 0,12 3750
H7016-AL 2 4,1 4,0 0,080 3750
H7017-AL 2 2,1 5,0 0,045 3750
H7018-AL 2 0,97 6,0 0,025 3750
H7019-AL 2 0,75 8,0 0,017 3750
Hinweise
  1. Inductance is minimum per winding, tested at 0.1 Vrms, 20 kHz.
  2. DCR is maximum per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. 3750 Vrms, one minute isolation between windings.

Anschlüsse:

  • Tin-silver over tin over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

comohis.gif

Physikalische Eigenschaften

F55XX Series

comohi3d.gif

 

H70XX Series

h70xxd.gif

 

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
F55XX Series: 51.3 – 56.7 g
Verpackung:

F55XX Series: 25 parts per tray
H70XX Series: 36 parts per tray

Verwandte Produktfamilien