Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

SLZ7030-320

SLZ7030-320MEC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,98
100 $1,62
250 $1,21
500 $0,73
1000 $0,57
2500 $0,49
5000 $0,44

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Impedanz typ (Ω) Induktivität (nH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR
(Toleranz: ±10%) (mΩ) 3
Isat (A) 4 Irms (A) 5
100 MHz 1 GHz at 20°C Rise at 40°C Rise
SLZ7030-320MEC 32 64 80 0,123 16 54 74
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: SLZ7030-320MEC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is measured on a micro-ohmmeter at points indicated in the diagram below.

    slz7030_dcr-test-points.gif
  4. DC current that causes an inductance drop of 20% (typ) from its value without current.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature rise is highly dependent on many factors including pcb land pattern, trace size, air flow, and proximity to other components. Therefore temperature rise should be verified in application conditions. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

RoHS compliant matte tin over nickel over copper

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1700 parts per full reel). Factory order only, not stocked.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current vs Temperature

Impedance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

slz7030d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_o.gif
500 1700* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 3,12 0,33
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.46 – 0.47 
Verpackung:
Packaging 500/7” reel; 1700/13” reel; Plastic tape : 16 mm wide, 0.33 mm thick, 12 mm pocket spacing, 3.12 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen