Close up of C523

C523

SMT Common Mode Chokes

C523- Designer's Kit, CMA SMT Common Mode Chokes, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,31 mH - 1,4 mH
  • Anzahl Werte: 12 values (3 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $78,75
3 $70,88
5 $63,00
7 $55,13

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C523 Nachbestellen

12 values (3 of each)

CMA Family  Automotive SMT Common Mode Chokes

Produkt Einheiten inklusive Induktivität
min (mH)
Isolations-
spannung (V)
DCR max (mΩ) Irms (A)
CMA1305-474LD 3 0,31 1500 45,6 2,5
CMA1305-105LD 3 0,65 1500 86,0 2,1
CMA1305-225LD 3 1,4 1500 208 1,2
CMA1609-474LD 3 0,31 1500 19,4 4,3
CMA1609-105LD 3 0,65 1500 49,0 2,6
CMA1609-225LD 3 1,4 1500 143 1,4
CMA1910-474LD 3 0,31 1500 13,7 6,0
CMA1910-105LD 3 0,65 1500 29,0 4,0
CMA1910-225LD 3 1,4 1500 80,0 2,3
CMA3113-474LD 3 0,31 1500 8,7 8,2
CMA3113-105LD 3 0,65 1500 14,0 6,6
CMA3113-225LD 3 1,4 1500 39,8 3,7