WB4-6TL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.83
250 $2.51
500 $2.09
1000 $1.76
2500 $1.47
5000 $1.23

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

Secondary tap

部品番号
(Hover for schematics)
巻線あたりの最小L (µH) 1 DCR max (mΩ) 2 Imp. ratio
pri:sec 3
定格電流 (mA) 挿入
損失 (db)
DC不均衡 4 帯域幅 (MHz) 絶縁
電圧 (Vrms)
回路図
Pri Sec Pri Sec
WB4-6TL 43 172 120 160 1 : 4 250 0.5 5.0 0.05 — 200 500 B
メモ
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  2. DCR measured on a micro-ohmmeter at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Impedance ratio is for the full primary winding to the full secondary winding.
  4. DC imbalance is the difference in current measured at pins 1 and 3 with the source at pin 2. Inductance drop is 15% at maximum imbalance.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Matte tin over nickel over phos bronze terminations.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.

パッケージ:

  • (SM version): 500 per 13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.42 mm thick, 20 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth; (TH version): 70 per tube.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel or tube packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Frequency Response

回路図

A (No Tap) B (Sec Tap) C (Pri and Sec Tap)
wb_schema.gif wb_schemb.gif wb_schemc.gif

物理的特徴

wb_thd.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.38 – 0.40 g
パッケージ:
70 per tube
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ