Electrical specifications at 25°C.
|
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (mH) 2 |
DCR max | 巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 3 |
周波数 (kHz) | 電流 (A) 4 |
終端 抵抗 RT (Ω) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (mΩ) | Sec (Ω) | Pri : Sec | |||||||
| CSX7030-175RC | 5.1 | 0.52 | 17.76 | 1 : 175 | 120.75 | 7 — >1000 | 20.0 | 8.75 | 1000 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 500 | 2200 | 178/300 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3,5 | 0,4 | |