High Frequency Current Sense Transformers

RoHS準拠
  • For use at frequencies up to 1000 kHz
  • Incorporates current and sense windings in one small, encapsulated package
  • Designed to meet UL/CSA/IEC 60950 Reinforced Insulation; 3 mm creepage/clearance
  • Samples of all values plus sensor-only versions available in Coilcraft Designer's Kit P403

今すぐ購入:
個数 単価
1 $9.26
100 $9.08
250 $6.81
500 $4.07
1000 $3.18
2500 $2.72
5000 $2.49

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 値 価格
P403 10 (17 total) $50.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (mH) 1
DCR max 2 巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs) 3
周波数 (kHz) 電流 (A) 終端
抵抗 RT (Ω) 4
絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri (Ω) Sec (Ω) Pri : Sec
CS4050V-01L 5.0 0.0010 0.70 1 : 50 149 3 — 1000 35.0 1.4 3750
CS4100V-01L 20 0.0010 1.4 1 : 100 298 2 — 1000 35.0 2.9 3750
CS4200V-01L 80 0.0010 4.0 1 : 200 596 1 — 1000 35.0 5.7 3750
メモ
  1. Inductance is for the secondary, measured at 15.75 kHz, 1 Vrms.
  2. DCR at 25°C, For other operating temperatures,use this DCR at Temperature calculator.
  3. Volt-time product is for the secondary, between pin 1 and 4.
  4. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 35 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT = Vout × Nsec / Iin.
  5. 3750 Vrms, one minute winding to winding isolation (hipot).

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

senhitrs.gif

物理的特徴

senhitrd.gif

一般仕様

重量:
8.8 – 9.3 g
パッケージ:
29 parts per tube

洗浄

PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ