サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

KTA5050-151

KTA5050-151MEC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.84
100 $2.33
250 $1.75
500 $1.04
1000 $0.81
2500 $0.70
5000 $0.65

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 値 価格
C525 6 (3 of each) $45.00

仕様

Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 100 V**

部品番号 1 インダクタンス (nH) 2
(公差: ±20%)
DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
KTA5050-151MEC 150 1.0 1.2 270 29.0 50.0 72.5 31.3 41.9
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. KTA5050-601MEC
  2. Inductance tested at 1 MHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4395A or equivalent.
  5. Isat: DC current at 25°C that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
    Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature rise is highly dependent on many factors including pcb land pattern, trace size, air flow, and proximity to other components. Therefore temperature rise should be verified in application conditions. Temperature derating curves.

終端処理:

  • E = Halogen free component. RoHS tin-silver (96.5/3.5) over copper terminations.

パッケージ:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel).
    Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: –55°C to +165°C.
Tape and reel packaging: –55°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Frequency

L vs Current

物理的特徴

kta5050d.gif

 
Dash E
min
E
max
F
min
F
max
G
typ
H
typ
 
650 0.050 0.066 0.055 0.067 0.116 0.071 inches
  1,27 1,67 1,40 1,70 2,94 1,80 mm
101 0.050 0.066 0.055 0.067 0.116 0.071 inches
  1,27 1,67 1,40 1,70 2,94 1,80 mm
151 0.059 0.075 0.039 0.051 0.134 0.055 inches
  1,50 1,90 1,00 1,30 3,40 1,40 mm
221 0.059 0.075 0.039 0.051 0.134 0.055 inches
  1,50 1,90 1,00 1,30 3,40 1,40 mm
381 0.061 0.077 0.031 0.043 0.138 0.047 inches
  1,55 1,95 0,80 1,10 3,50 1,20 mm
601 0.063 0.079 0.024 0.035 0.142 0.039 inches
  1,60 2,00 0,60 0,90 3,60 1,00 mm

 

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_cb.gif
250 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,35 0,40
* Special order

一般仕様

コア材料:
Composite
重量:
0.79 g
パッケージ:
Packaging 250/7″ reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.4 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.35 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.