Close up of C525

C525

Shielded Low Profile Inductors

C525- Designer's Kit, KTA5050, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
Designer's Kit, XGL3020, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • インダクタンス範囲: 65 nH - 600 nH
  • 電流範囲: 37.0 A - 134 A
  • 値の数: 6 (3 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.

C525のキットの内容 詰め替え

6 (3 of each)

KTA5050 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (nH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
KTA5050-650MEC 3 65 20 480 134 59.6
KTA5050-101MEC 3 100 20 270 84.5 59.6
KTA5050-151MEC 3 150 20 270 72.5 41.9
KTA5050-221MEC 3 220 20 175 59.0 41.9
KTA5050-381MEC 3 380 20 140 48.0 32.0
KTA5050-601MEC 3 600 20 105 37.0 25.6