High Current Surface Mount Power Inductors
Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | 本体サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||||
SPT20L-112ML_ | 1.1 | 16.0 | 360 | 3.2 | 4.8 | 6.7 | 4.7 | 6.1 | 1 |
SPT38L-382ML_ | 3.8 | 9.3 | 133 | 4.0 | 6.1 | 8.2 | 6.5 | 8.5 | 3 |
SPT30L-522ML_ | 5.2 | 24.2 | 60.0 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 5.7 | 2 |
SPT20L-702ML_ | 7.0 | 95.0 | 70.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 1 |
SPT38L-752ML_ | 7.5 | 22.8 | 73.0 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 4.4 | 6.5 | 3 |
SPT44L-792ML_ | 7.9 | 16.2 | 49.0 | 3.5 | 5.4 | 7.3 | 5.6 | 7.5 | 4 |
SPT30L-123ML_ | 12 | 54.7 | 33.0 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 3.3 | 2 |
SPT44L-143ML_ | 14 | 23.6 | 20.0 | 2.8 | 4.1 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 4 |
SPT50L-163ML_ | 16 | 19.7 | 19.0 | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 5.1 | 7.1 | 5 |
SPT38L-223ML_ | 22 | 63.0 | 34.0 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3 |
SPT20L-233ML_ | 23 | 320 | 21.0 | 0.60 | 1.0 | 1.3 | 0.71 | 1.0 | 1 |
SPT50L-263ML_ | 26 | 32.0 | 9.0 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 6.0 | 5 |
SPT30L-353ML_ | 35 | 166 | 12.0 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 2 |
SPT44L-413ML_ | 41 | 85.0 | 10.0 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 4 |
SPT38L-733ML_ | 73 | 290 | 5.0 | 0.81 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 3 |
SPT50L-733ML_ | 73 | 133 | 14.0 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 5 |
SPT30L-174ML_ | 170 | 640 | 3.0 | 0.44 | 0.68 | 0.95 | 0.70 | 0.80 | 2 |
SPT38L-294ML_ | 290 | 657 | 2.0 | 0.41 | 0.64 | 0.90 | 0.70 | 1.0 | 3 |
SPT50L-564ML_ | 560 | 550 | 1.0 | 0.37 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.90 | 5 |
SPT38L-674ML_ | 670 | 1200 | 1.0 | 0.26 | 0.40 | 0.55 | 0.48 | 0.60 | 3 |
SPT44L-115ML_ | 1100 | 1908 | 0.73 | 0.25 | 0.41 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 4 |
SPT50L-205ML_ | 2000 | 1932 | 0.40 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.56 | 0.70 | 5 |
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | 本体サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||||
SPT44H-282ML_ | 2.8 | 4.6 | 136 | 5.8 | 8.8 | 12.2 | 9.7 | 13.6 | 6 |
SPT44H-422ML_ | 4.2 | 6.6 | 72.0 | 5.0 | 7.8 | 10.9 | 8.8 | 11.8 | 6 |
SPT50H-652ML_ | 6.5 | 7.2 | 46.0 | 4.6 | 6.7 | 9.1 | 8.6 | 11.7 | 7 |
SPT50H-842ML_ | 8.4 | 8.5 | 23.0 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 7.1 | 9.8 | 7 |
SPT68H-113ML_ | 11 | 8.2 | 20.0 | 4.8 | 7.2 | 9.9 | 8.3 | 11.2 | 8 |
SPT68H-183ML_ | 18 | 12.5 | 9.0 | 3.9 | 5.7 | 7.7 | 6.8 | 9.2 | 8 |
Size | A max | B max | C max | D1 | E2 | F2 | G | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (SPT20L) | 0.34/8,64 | 0.34/8,64 | 0.28/7,00 | 0.26/6,60 | 0.30/7,62 | 0.27/6,86 | 0.06/1,52 | 0.47 – 0.54 |
2 (SPT30L) | 0.44/11,05 | 0.44/11,18 | 0.37/9,50 | 0.35/8,89 | 0.40/10,16 | 0.36/9,14 | 0.06/1,52 | 1.42 – 1.59 |
3 (SPT38L) | 0.56/14,22 | 0.56/14,35 | 0.37/9,50 | 0.45/11,43 | 0.52/13,21 | 0.46/11,68 | 0.06/1,52 | 2.73 – 3.34 |
4 (SPT44L) | 0.59/14,99 | 0.61/15,62 | 0.41/10,50 | 0.50/12,70 | 0.55/13,97 | 0.51/12,95 | 0.06/1,52 | 3.57 – 4.08 |
5 (SPT50L) | 0.67/17,02 | 0.70/17,78 | 0.41/10,50 | 0.58/14,73 | 0.62/15,75 | 0.59/14,99 | 0.06/1,52 | 5.19 – 5.97 |
Size | A max | B max | C max | D1 | E2 | F2 | G | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (SPT44H) | 0.66/16,89 | 0.66/16,89 | 0.41/10,50 | 0.56/14,22 | 0.49/12,45 | 0.57/14,48 | 0.08/2,03 | 4.23 – 4.48 |
7 (SPT50H) | 0.74/18,80 | 0.74/18,80 | 0.41/10,50 | 0.63/16,00 | 0.56/14,22 | 0.64/16,26 | 0.08/2,03 | 6.18 – 6.53 |
8 (SPT68H) | 0.94/23,88 | 0.94/23,88 | 0.41/10,50 | 0.82/20,83 | 0.70/17,78 | 0.83/21,08 | 0.08/2,03 | 11.12 – 11.63 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
SPT20L | 750 | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 7,0 | 0,5 | |
SPT30L | 350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 9,5 | 0,4 | |
SPT38L | 350 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 9,5 | 0,35 | |
SPT44L | 300 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 10,0 | 0,4 | |
SPT50L | 250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
SPT44H | 250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 | |
SPT50H | 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 32 | 4 | 2 | 10,5 | 0,4 | |
SPT68H | 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 10,4 | 0,5 |