Electrical specifications at 25°C.
| 部品番号 | マウントスタイル |
L at 0 A
1 +20%/-10% (µH) |
L min at 15 A (µH) 1 | DCR max (Ω) 2 | Irms (A) 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| HCT-1-152-15L | Vertical | 1.875 | 1.240 | 0.0021 | 15.0 |
| HCT-2-152-15L | Horizontal | 1.875 | 1.240 | 0.0021 | 15.0 |