HCT-1-152-15

HCT-1-152-15L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.82
60 $3.15
120 $2.33
360 $1.87
480 $1.50
1000 $1.11
2500 $0.96
5000 $0.88

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 マウントスタイル L at 0 A 1
+20%/-10% (µH)
L min at 15 A (µH) 1 DCR max (Ω) 2 Irms (A) 3
HCT-1-152-15L Vertical 1.875 1.240 0.0021 15.0
メモ
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Irms: Current that causes a 40°C rise from 25°C ambient. Details

終端処理:

  • Tin-silver over copper
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C.
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs. Current

物理的特徴

hctdh.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

重量:
5.95 g

洗浄

PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品