Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 – 60 V
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
XAL7020-151ME_ | 0.15 | 1.9 | 2.5 | 161 | 46.0 | 18.0 | 24.0 |
XAL7020-271ME_ | 0.27 | 2.9 | 3.8 | 112 | 30.0 | 15.0 | 21.0 |
XAL7020-331ME_ | 0.33 | 4.0 | 5.2 | 88.0 | 28.0 | 14.0 | 20.0 |
XAL7020-471ME_ | 0.47 | 5.3 | 6.4 | 72.0 | 24.3 | 12.0 | 17.0 |
XAL7020-681ME_ | 0.68 | 7.9 | 9.5 | 54.0 | 22.3 | 10.0 | 13.0 |
XAL7020-102ME_ | 1.0 | 9.8 | 10.8 | 46.0 | 18.0 | 8.0 | 11.0 |
XAL7020-122ME_ | 1.2 | 11.5 | 12.8 | 42.0 | 17.6 | 7.0 | 10.0 |
XAL7020-152ME_ | 1.5 | 17.6 | 19.3 | 37.0 | 15.0 | 6.0 | 9.0 |
XAL7020-222ME_ | 2.2 | 28.7 | 31.6 | 29.0 | 13.6 | 5.0 | 7.0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 24,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 2,2 | 0,3 |