DFC7045-372

DFC7045-372RC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.42
100 $1.33
250 $1.23
500 $1.13
1000 $1.03

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン Common mode
impedance typ (Ω)
インダクタンス (µH) 2
(公差: ±25%)
漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (mΩ) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
DFC7045-372RC 2 450 @ 100 MHz 3.7 0.35 7.8 17 1060
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DFC7045-502RC
  2. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 ADC on an Agilent 4263B (or equivalent).
  3. Leakage Inductance LL is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms on an Agilent 4263B (or equivalent) with pins 3,4 shorted.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C.
  5. DCR is measured on a Keithley 580 Micro-ohmmeter (or equivalent). For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 1500 VDC / 1060 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

終端処理:

  • R = RoHS compliant tin over nickel over silver glass frit.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+140°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

回路図

dfc7045s.gif

物理的特徴

dfc7045d.gif  

dims_inches_mm.gif

 
A max B max C max D E F G  
0.281 0.181 0.134 0.008 0.059 0.053 0.169 inches
7,15 4,60 3,40 0,203 1,50 1,35 4,30 mm

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_cf.jpg
500 2200* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 8 4 2 3,5 0,4
*Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.53 – 0.54 g
パッケージ:
500/7″ reel; 2200/13″ reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.5 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ