Electrical specifications at 25°C.
| 部品番号 | ライン |
コモンモード ピークインピーダンス (kΩ) |
最小 インダクタンス (mH) 1 |
Irms (mA) 2 | DCR max (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6252-AL | 2 | 700.8 @ 0.21 MHz | 10.5 | 300 | 2.1 | 2500 |