DFC1210-182

DFC1210-182RC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.63
100 $0.42
250 $0.39
750 $0.37
1000 $0.33
2500 $0.31
5000 $0.30

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 ライン Common mode
impedance typ (Ω)
インダクタンス (µH) 2
-30% +50%
Irms (A) DCR max (mΩ) 6 絶縁
電圧 (Vrms) 7
at 25°C 3 at 85°C 4 at 125°C 5
DFC1210-182RC 2 425 @ 100 MHz 1.8 1.5 1.35 1.0 105 250
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DFC1210-182RC
  2. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 ADC on an Agilent 4263B (or equivalent).
  3. Current that causes a 40°C rise at 25°C.
  4. Current that causes a 40°C rise at 85°C.
  5. Current that causes a 25°C rise at 125°C.
  6. DCR is measured on a Keithley 580 Micro-ohmmeter (or equivalent). For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  7. 353 VDC / 250 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

終端処理:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-palladium-glass frit

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (3000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +150°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+150°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation vs Frequency (Common Mode)

Impedance vs Frequency (Common Mode)

Attenuation vs Frequency (Differential Mode)

Impedance vs Frequency (Differential Mode)

回路図

dfc1210s.gif

物理的特徴

dfc1210d.gif  

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_cf.jpg
750 3000* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 2,72 0,25
*Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
70 mg
パッケージ:
750/7″ reel; 3000/13″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 8 mm pocket spacing, 2.72 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ