サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

SLZ4040-180

SLZ4040-180MEC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.68
100 $1.37
250 $1.03
500 $0.62
1000 $0.48
2500 $0.41
5000 $0.38

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インピーダンスタイプ (Ω) インダクタンス (nH) 2
(公差: ±20%)
DCR
(公差: ±10%) (mΩ) 3
Isat (A) 4 Irms (A) 5
100 MHz 1 GHz at 20°C Rise at 40°C Rise
SLZ4040-180MEC 18 78 30 0.32 46 32 44
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: SLZ4040-350MEC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is measured on a micro-ohmmeter at points indicated in the diagram below.

    slz4040_dcr-test-points.gif
  4. DC current that causes an inductance drop of 20% (typ) from its value without current.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature rise is highly dependent on many factors including pcb land pattern, trace size, air flow, and proximity to other components. Therefore temperature rise should be verified in application conditions. Temperature derating curves.

終端処理:

RoHS compliant matte tin over nickel over copper

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Factory order only, not stocked.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +105°C with (40°C rise) Irms current.
保管温度範囲:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
145°C (ambient + temp rise).
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Current vs Temperature

Impedance vs Frequency

物理的特徴

slz4040d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_z.gif
500 2000* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 4,0 0,35
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.24 – 0.26 g
パッケージ:
500/7″ reel; 2000/13″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 4.0 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ