WB4-6TL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,83
250 $2,51
500 $2,09
1000 $1,76
2500 $1,47
5000 $1,23

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

Secondary tap

Teilenummer
(Hover for schematics)
L min pro Wicklung (µH) 1 DCR max (mΩ) 2 Imp. ratio
pri:sec 3
Nennstrom (mA) Einspeisungs-
dämpfung (db)
DC-Unsymmetrie 4 Bandbreite (MHz) Isolations-
spannung (Vrms)
Diagramm
Pri Sec Pri Sec
WB4-6TL 43 172 120 160 1 : 4 250 0,5 5,0 0,05 — 200 500 B
Hinweise
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  2. DCR measured on a micro-ohmmeter at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Impedance ratio is for the full primary winding to the full secondary winding.
  4. DC imbalance is the difference in current measured at pins 1 and 3 with the source at pin 2. Inductance drop is 15% at maximum imbalance.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Matte tin over nickel over phos bronze terminations.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.

Verpackung:

  • (SM version): 500 per 13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.42 mm thick, 20 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth; (TH version): 70 per tube.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel or tube packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Frequency Response

Pläne/Diagramme

A (No Tap) B (Sec Tap) C (Pri and Sec Tap)
wb_schema.gif wb_schemb.gif wb_schemc.gif

Physikalische Eigenschaften

wb_thd.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.38 – 0.40 g
Verpackung:
70 per tube

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen