Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

Flyback & Forward Transformers

for Power over Ethernet

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag


 
  • Flyback and forward transformers for PoE applications up to 72 W
  • Operates with 9 – 57 V input (POE21, 22, 24, 33, 35 and 38)
  • Operates with 33 – 57 V input (POE23, 30, 36, 53, 70 and 72)
  • Dual outputs can be configured as one single higher power output
  • AEC-Q200 Grade 1 (-40°C to +125°C)

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,43
150 $3,33
300 $3,04
600 $2,76
1200 $2,30
2400 $2,10
5000 $1,92

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Flyback Transformers

Teilenummer
(Hover for schematics)
Leistung (W) Induktivität
bei 0A (µH) 1
Toleranz (%) Isat (A) 2 DCR max Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Sekundär-
Ausgang (V, ) 6
Pri (mΩ) Sec1 (mΩ) Sec2 (mΩ) Aux (mΩ) Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
POE21PR-33ED 21 21 10 6,2 31,0 10,0 10,0 80,0 0,30 1 : 0.231 : 0.231 : 0.692 1500 3,3 V , 3,2 A
POE22PR-50ED 22 21 10 6,2 31,0 17,0 17,0 80,0 0,16 1 : 0.333 : 0.333 : 0.75 1500 5 V , 2,2 A
POE23PR-33ED 23 54 10 3,2 62,0 6,5 6,5 58,0 0,67 1 : 0.125 : 0.125 : 0.375 1500 3,3 V , 3,5 A
POE24PR-12ED 24 21 10 6,3 31,0 52,0 52,0 72,0 0,15 1 : 0.75 : 0.75 : 0.667 1500 12 V , 1,0 A
POE30PR-50ED 30 48 10 3,6 62,0 10,0 10,0 85,0 0,40 1 : 0.188 : 0.188 : 0.375 1500 5 V , 3,0 A
POE36PR-12ED 36 41 10 4,2 62,0 23,0 23,0 85,0 0,28 1 : 0.375 : 0.375 : 0.375 1500 12 V , 1,5 A

Forward Mode Transformers

Teilenummer
(Hover for schematics)
Leistung (W) Induktivität
bei 0A (µH) 1
Toleranz (%) DCR max Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 4
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Sekundär-
Ausgang (V, ) 6
Pri (mΩ) Sec1 (mΩ) Sec2 (mΩ) Aux (mΩ) Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
POE33PR-33ED 33 128 25 17,0 12,5 12,5 145 0,10 1 : 0.625 : 0.625 : 0.75 71 1500 3,3 V , 5,0 A
POE35PR-50ED 35 128 15 17,6 23,0 23,0 340 0,15 1 : 0.875 : 0.875 : 1.75 71 1500 5 V , 3,5 A
POE38PR-12ED 38 128 15 17,6 122 122 340 0,15 1 : 2.125 : 2.125 : 1.75 71 1500 12 V , 1,6 A
POE53PR-33ED 53 100 15 30,0 6,5 6,5 120 0,40 1 : 0.167 : 0.167 : 0.5 107 1500 3,3 V , 8,0 A
POE70PR-50ED 70 100 15 30,0 10,0 10,0 120 0,40 1 : 0.25 : 0.25 : 0.5 107 1500 5 V , 7,0 A
POE72PR-12ED 72 100 15 38,0 27,0 27,0 120 0,25 1 : 0.583 : 0.583 : 0.5 107 1500 12 V , 3,0 A
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current at 25°C that causes an inductance drop of < 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 with all other pins shorted.
  4. Based on 280 mT at 25°C and number of turns on pins 1-3.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and auxillary to each secondary.
    500 Vrms from pri to aux; 500 Vrms between two secondary.
  6. Output is for each secondary. Output of the aux winding is 10 V, 50 mA.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel
    over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (150 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Pläne/Diagramme

poexxprs.gif

Physikalische Eigenschaften

poexxprd.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
150 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 14,6 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Verpackung:
150 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 14.6 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.

Verwandte Produktreihen