Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1653
Leistung |
---|
300 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 | SRF typ (MHz) | Irms (A) 3 |
---|---|---|---|---|---|
C1062-BL | 570 | 540 | 0,226 | 1,0 | 3,55 |
C1061-AL | C1062-BL |
![]() |
![]() |