NA5743-AL

NA5743-ALD

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $6,24
200 $5,10
600 $2,29
1200 $1,78
2400 $1,53

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices LT8584

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
2 V 8 V 80 V 12 W 150 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH)
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   7 A (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
NA5743-AL_ 4,0 3,6 0,012 0,500 0,116 1 : 4 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. NA6252-ALD
  2. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  3. DCR for the primary is with the windings connected in parallel, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Ad.
  5. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
e Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

na5743s.gif
 

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board

Physikalische Eigenschaften

na5743d.gif


dims_inches_mm-(3).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(1).gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 24 4 2 11,2 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
3.9 – 4.2 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 24 mm pocket spacing, 11.2 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash.  More info.