SLOT TEN-3-07

This series is no longer recommended for new designs. We will continue to manufacture and support existing designs indefinitely. This product will not be available in an RoHS-compliant version. Solder and certain cores contain lead.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

STYLE 3 – Shielded With Carbonyl E Core and Plastic Sleeve

Teilenummer Farbe Induktivität (µH) Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
min nom max
SLOT TEN-3-07 Violet 6,0 7,1 8,2 7,9 35
Hinweise

Anschlüsse:

  • Pins: Tin-lead over tin over copper over iron
  • Shield can tabs: Tin-silver over nickel over brass
Umwelt/Umgebung
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

slot7s.gif

Physikalische Eigenschaften

Unshielded (Styles 1 and 2)

slot10ud.gif
 

With Shielded Cans (Styles 3, 4 and 5)

slot10sd.gif
dims_inches_mm.gif

Löten/Reinigen

Löttemperaturbeständigkeit:
Wave solder only. Recommended maximum board surface temperature of 168°C (334°F) for no more than three seconds. Pre-heating is recommended to minimize time over the solder nozzle.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte