XFL2010-222

XFL2010-222MEC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,81
50 $1,57
100 $1,20
250 $0,86
500 $0,76
1000 $0,60
2000 $0,51
6000 $0,47

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 – 40 V

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
XFL2010-222ME_ 2,2 0,136 0,156 90 0,700 1,060 1,250 1,00 1,35
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. XFL2010-224MEC
  2. Inductance tested at 1 MHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4395A or equivalent.
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • E = RoHS compliant tin-silver-copper (96.5/3/0.5) over tin over nickel over silver-platinum.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (7500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +165°C with (40°C rise) Irms current; –40°C to +85°C with (40°C rise) for -224 value only
Lagertemperaturbereich:
Component: –55°C to +165°C; +125°C for -224 only
Tape and reel packaging: –55°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise); +125°C for -224 only
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

xfl2010d.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ax.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 8 4 4 2 1,19 0,23
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Composite
Gewicht:
19 - 21 mg
Verpackung:
2000/7″ reel; 7500/13″ reel Plastic tape: 8 mm wide, 0.23 mm thick, 4 mm pocket spacing, 1.19 mm pocket depth