Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2 (Toleranz: ±10%) |
DCR (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) |
Streu- induktivität (µH) |
Windungsverhältnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | |||||
| MSD1514T-474KED | 470 | 0,500 | 0,550 | 500 | 1,2 | 1 : 1 |
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2 (Toleranz: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Kopplungskoeffizient |
Streu- induktivität (µH) |
Isat (A) 5 | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | beide Wicklungen 6 | eine Wicklung 7 | |||||
| MSD1514T-474KED | 470 | 0,500 | 0,550 | 1650 | >0.99 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 0,92 | 1,3 |

![]()
.gif)
| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 14.3 | 0,5 | |