Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

1812DPS-103

1812DPS-103MLC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,55
300 $2,01
600 $1,48
1200 $1,09
3000 $0,80
6000 $0,63

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) Windungsverhältnis Isat (A) 4 Irms (A) 5
1812DPS-103MLC 10 0,74 74,0 1 : 1 0,80 0,78
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812DPS-473MLC
  2. Inductance is per winding. Tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes 40°C (typ) temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant gold over nickel over moly-manganese.

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2200 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Frequency

Q versus Frequency

Physikalische Eigenschaften

1812dpsd.gif
 
A max B max C max D ref E ref F ref G min H
0.231 0.196 0.150 0.107 0.100 0.178 0.04 0.03 inches
5,87 4,98 3,81 2,72 2,54 4,52 1,02 0,76 mm

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,9 0,25
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.30 – 0.36 g
Verpackung:
600/7″reel; 2200/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.9 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte