Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
| Teilenummer 1 | Leitungen |
Common mode impedance typ (Ω) |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±25%) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (mΩ) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC7045-502RC | 2 | 710 @ 100 MHz | 5,0 | 0,44 | 6,7 | 21 | 1060 |

| A max | B max | C max | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.281 | 0.181 | 0.134 | 0.008 | 0.059 | 0.053 | 0.169 | inches |
| 7,15 | 4,60 | 3,40 | 0,203 | 1,50 | 1,35 | 4,30 | mm |

| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 500 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3,5 | 0,4 | |