与Intersil ISL6401一起使用
| 输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sec1 | Sec2 | Sec3 | |||
| 9 V — 20 V | -24 V , 0.17 A | -24 V , 0.17 A | -24 V , 0.17 A | 4.1 W | 600 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小电感 6.5 A (µH) |
DCR max |
最大 漏电感 (µH) |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec1 (mΩ) | Sec2 (mΩ) | Sec3 (mΩ) | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | |||||
| IFLY0012LD | 6.0 | 4.8 | 0.021 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 0.3 | 1 : 3 : 3 : 3 | 500 |

|
B max | C max | D nom | E nom | F nom | |
| 0.925 | 0.675 | 0.360 | 0.591 | 0.148 | 0.079 × 0.110 | inches |
| 23,5 | 17,15 | 9,14 | 15,01 | 3,76 | 2,01 × 2,79 | mm |
.gif)
| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 | |