与Texas Instruments LM5000一起使用
输入电压 | 输出 | 功率 | Fsw |
---|---|---|---|
18 V — 55 V | 3.3 V , 3 A | 6.6 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Out | Aux | In : Out : Aux | ||||
A0009-AL_ | 100 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 1.0 | 1 : 0.33 : 1 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 13,8 | 0,5 |