Electrical specifications at 25°C.
|
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 |
DCR max 2 |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
电容
max (pF) 4 |
SRF typ (MHz) |
电压-时间 乘积 (V-µs) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Pri : Sec | |||||||
| ZG3654-AEC | 240 | 0.875 | 0.500 | 4.0 | 1 : 0.67 | 18.4 | 2.9 | 48.6 | 2474 |




| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (330 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,4 | |
| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (330 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 400 | 1200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,4 | |