Close up of C524

C524

Shielded Low Profile Inductors

C524- Designer's Kit, KTA3030, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
Designer's Kit, KTA3030, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 40 nH - 390 nH
  • 电流范围: 20.0 A - 56.0 A
  • 感值数目: 6 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价。

. 现货,可今天发货.

C524的套件内容 添补

6 (3 of each)

KTA3030 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (nH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
KTA3030-400MEC 3 40 20 650 56.0 41.6
KTA3030-620MEC 3 62 20 455 50.0 41.6
KTA3030-820MEC 3 82 20 480 46.0 31.8
KTA3030-131MEC 3 130 20 330 36.0 31.8
KTA3030-241MEC 3 240 20 235 26.5 23.6
KTA3030-391MEC 3 390 20 195 20.0 16.3