Close up of C523

C523

SMT Common Mode Chokes

C523- Designer's Kit, CMA SMT Common Mode Chokes, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 0.31 mH - 1.4 mH
  • 感值数目: 12 values (3 of each)
  • 包装: Binder
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $78.75
3 $70.88
5 $63.00
7 $55.13

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价。

. 现货,可今天发货.

C523的套件内容 添补

12 values (3 of each)

CMA Family  Automotive SMT Common Mode Chokes

产品 包含数量 最小
电感 (mH)
隔离
电压 (V)
DCR max (mΩ) Irms (A)
CMA1305-474LD 3 0.31 1500 45.6 2.5
CMA1305-105LD 3 0.65 1500 86.0 2.1
CMA1305-225LD 3 1.4 1500 208 1.2
CMA1609-474LD 3 0.31 1500 19.4 4.3
CMA1609-105LD 3 0.65 1500 49.0 2.6
CMA1609-225LD 3 1.4 1500 143 1.4
CMA1910-474LD 3 0.31 1500 13.7 6.0
CMA1910-105LD 3 0.65 1500 29.0 4.0
CMA1910-225LD 3 1.4 1500 80.0 2.3
CMA3113-474LD 3 0.31 1500 8.7 8.2
CMA3113-105LD 3 0.65 1500 14.0 6.6
CMA3113-225LD 3 1.4 1500 39.8 3.7