사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

AA1030-AL

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $19.29
100 $13.79
250 $10.36
500 $6.92
1000 $5.79
2500 $5.21
5000 $4.74

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Skyworks Si34071와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Bias
42.5 V 57 V 12 V , 6 A 15 V , 0.2 A 100 W 200 kHz 350 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±25%)
DCR max 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 전압시간적
(V-µs) 4
절연
전압 (Vrms) 5
Pri (Ω) Sec (mΩ) Bias (mΩ) Pri : Sec : Bias
AA1030-AL 255.0 0.026 6.800 58.500 0.300 1 : 0.57 : 0.57 131 1500
메모
  1. Output is for secondary. Auxiliary winding output is 15 V, 0.2 A.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 300 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5 with pins 3 and 4 connected.
  3. Leakage inductance measured at 300 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5, with pins 3 and 4 connected, and with all secondary pins shorted.
  4. Volt-time product is for the primary, between pin 2 and 5 with pin 4 and 3 connected.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and aux to secondary

종단 처리:

Matte tin over nickel over brass

패키지:

36 per tray
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

aa1030s.gif

물리적 특성

aa1030d.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
13 g

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품 시리즈