ZE2638-BE

ZE2638-BED

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag
The ZE2638-BED builds on the performance of the ZC1582-ALD used in Texas Instruments UCC25800-Q1 reference designs and is recommended for new designs.

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.93
100 $3.07
600 $2.89
1000 $2.71

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments UCC25800-Q1와(과) 호환

입력 전압 출력 FSW
15 V 5 V , 0.6 A 350 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±35%)
DCR max 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 정전용량
max (pF) 4
전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Irms (A) 2
Pri (Ω) Sec (Ω) Pri : Sec
ZE2638-BED 100 0.075 0.027 2.6 1 : 0.4 1.61 21 4000 1.07
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 333 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Current that causes a 40°C rise from 25°C when applied to the primary winding with secondary current defined by the turns ratio. Please refer to the datasheet for secondary current info.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 333 kHz, 0.1 Vrms with secondary windings shorted together.
  4. Interwinding capacitance from primary to secondary. It is measured from pin 3 to 7 with pin 2 and 6 open at 333 kHz, 0.1 Vrms.
  5. Volt-time product is for the primary, between pins 2 and 3.
  6. 5656 VDC / 4000 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ze263xs.gif

물리적 특성

ze263xd.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 12,3 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.4 – 2.7 g
패키지:
200 per reel, 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.50 mm thick, 20 mm pocket spacing, 12.3 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈