부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Texas Instruments UCC25800-Q1와(과) 호환
| 입력 전압 | 출력 | FSW |
|---|---|---|
| 12 V | 24 V , 0.13 A | 350 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±35%) |
DCR max |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
정전용량
max (pF) 4 |
전압시간적 (V-µs) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
Irms (A) 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Pri : Sec | |||||||
| ZE2635-BED | 100 | 0.075 | 0.153 | 2.28 | 1 : 2 | 2.43 | 21 | 4000 | 1.56 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 12,3 | 0,5 | |