部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.
部品番号 |
インダクタンス @0A (mH) 1 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 2 | 巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||
Z9264-B | 2.0 | 1.45 | 0.23 | 1 : 0.1 | 500 |