132-14

132-14L

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.72
100 $1.94
250 $1.30
500 $0.88
1000 $0.67
2500 $0.58
5000 $0.52

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
M304 33 (3 of each) $60.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 巻数 インダクタンス (nH) 2
(公差: ±5%)
Q min
@ 25 MHz 3
SRF min (MHz) 4 DCR max (mΩ) 5 Irms (A) 6 カラーコード
132-14L* 14½ 276 70 410 22.5 3.0 Yellow
メモ
  1. When ordering, please specify termination code: 132-20L
  2. Inductance measured at test frequency with leads connected directly to an Agilent/HP 42876A.
  3. Q measured at test frequency with leads connected directly to an Agilent/HP 42876A.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer. 
  5. DCR measured at 25°C using a Cambridge Technology Model 510 Micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Irms: Current that causes a 20°C rise from 25°C ambient. 

終端処理:

  • L = RoHS compliant matte tin over copper.
  • L*= RoHS compliant tin-silver over copper.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

物理的特徴

132d.gif
 
Part number Dim A (in/mm) Lead gauge
(AWG)
132-01 – 132-10 0.148 / 3,76 22
132-11 0.148 / 3,76 23
132-12 – 132-14 0.153 / 3,89 24
132-15 0.154 / 3,91 25
132-16 – 132-17 0.156 / 3,96 26
132-18 – 132-19 0.156 / 3,96 27
132-20 0.160 / 4,06 28

一般仕様

重量:
245 – 510 mg
パッケージ:
60 parts per tube

はんだ付け/洗浄

はんだに対する耐熱性:
Wave solder only.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ