サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

LPD-V

Coilcraft LPD-V Family surface-mount 1:1 coupled power inductors feature higher isolation that our standard LPD Family and are suitable for Flyback, SEPIC, Cuk, Zeta and other applications. Their compact, low-profile design and magnetic shielding make them ideal for high-density circuits.
  • LPD8035V 1500Vrms / LPD5030V 1000Vrms one minute isolation (hipot) between windings
  • Compact, low-profile design
  • Ideal for Flyback, SEPIC, Ćuk, Zeta and other applications
  • Magnetically shielded to minimize EMI

このファミリーのシリーズ

製品シリーズ インダクタンス 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
LPD5030V 4.7 µH 220 µH 4.88 4.88 3.0 シリーズを見る
LPD8035V 4.7 µH 150 µH 8.0 6.48 3.5 シリーズを見る