サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors
Close up of C522

C522

Ferrite Chip Inductors

Designer's Kit, 016008F, 10% tolerance, Chip inductors, RoHS, halogen-free
  • インダクタンス範囲: 18 nH - 120 nH
  • 値の数: 7 (20 of each)
  • パッケージ: Binder
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.

C522のキットの内容 詰め替え

7 (20 of each)

016008F (0402)  Ferrite Chip Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (nH) 公差 (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
016008F-18NXKRW 20 18 10 4.5 180 550
016008F-30NXKRW 20 30 10 4.0 210 500
016008F-39NXKRW 20 39 10 3.5 320 410
016008F-56NXKRW 20 56 10 3.0 470 340
016008F-75NXKRW 20 75 10 2.7 640 290
016008F-101XKRW 20 100 10 2.5 920 240
016008F-121XKRW 20 120 10 2.3 1100 225