Close up of C523

C523

SMT Common Mode Chokes

C523- Designer's Kit, CMA SMT Common Mode Chokes, RoHS, halogen-free
  • インダクタンス範囲: 0.31 mH - 1.4 mH
  • 値の数: 12 values (3 of each)
  • パッケージ: Binder
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $78.75
3 $70.88
5 $63.00
7 $55.13

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.

C523のキットの内容 詰め替え

12 values (3 of each)

CMA Family  Automotive SMT Common Mode Chokes

製品 含まれるユニット 最小
インダクタンス (mH)
絶縁
電圧 (V)
DCR max (mΩ) Irms (A)
CMA1305-474LD 3 0.31 1500 45.6 2.5
CMA1305-105LD 3 0.65 1500 86.0 2.1
CMA1305-225LD 3 1.4 1500 208 1.2
CMA1609-474LD 3 0.31 1500 19.4 4.3
CMA1609-105LD 3 0.65 1500 49.0 2.6
CMA1609-225LD 3 1.4 1500 143 1.4
CMA1910-474LD 3 0.31 1500 13.7 6.0
CMA1910-105LD 3 0.65 1500 29.0 4.0
CMA1910-225LD 3 1.4 1500 80.0 2.3
CMA3113-474LD 3 0.31 1500 8.7 8.2
CMA3113-105LD 3 0.65 1500 14.0 6.6
CMA3113-225LD 3 1.4 1500 39.8 3.7