Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

GA3199-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $14,41
250 $11,69
500 $8,94
1000 $6,96
2500 $5,96
5000 $5,48

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Induktivität (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
GA3199-AL 650 165 770 5,8 6,1 6,3 2,9 3,8
Hinweise
  1. Inductance measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured on an Agilent/ HP 4192A impedance analyzer or equivalent
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.

Verpackung:

20 per tray
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+95°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Physikalische Eigenschaften

ga3199d.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
94 g
Verpackung:
20 per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Refer to Doc 362 “Soldering Surface Mount Components” before soldering.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen