Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
| Teilenummer | Montageart |
L at 0 A
1 +20%/-10% (µH) |
L min at 15 A (µH) 1 | DCR max (Ω) 2 | Irms (A) 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| HCT-1-152-15L | Vertical | 1,875 | 1,240 | 0,0021 | 15,0 |
| HCT-2-152-15L | Horizontal | 1,875 | 1,240 | 0,0021 | 15,0 |