Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) |
Streu- induktivität (nH) |
Windungsverhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | |||||
MSD1514T-224KED | 220 | 0,261 | 0,287 | 500 | 700 | 1 : 1 |
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Kopplungskoeffizient |
Streu- induktivität (nH) |
Isat (A) 5 | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | beide Wicklungen 6 | eine Wicklung 7 | |||||
MSD1514T-224KED | 220 | 0,261 | 0,287 | 2,3 | >0.99 | 700 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 1,3 | 1,7 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 14.3 | 0,5 |