Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (V) 4 |
Streu- induktivität (µH) 6 |
Windungsverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| MA5401-AEC | 220 | 5,3 | 1500 | 0,54 | 1 : 1 |
|
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 5 | Kopplungskoeffizient |
Streu- induktivität (µH) 6 |
Isat (A) 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% drop | 20% drop | 30% drop | ||||||
| MA5401-AEC | 220 | 5,3 | 6,5 | >0.99 | 0,54 | 0,16 | 0,21 | 0,24 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,1 | 0,32 | |