Electrical specifications at 25°C.
| Teilenummer | Leitungen |
Induktivität min (mH) 1 |
Irms (mA) | DCR max (Ω) 2 |
Isolations- spannung (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|
| E3490-AL | 2 | 9,9 | 500 | 0,980 | 3750 |
| E3491-AL | 2 | 3,9 | 750 | 0,390 | 3750 |
| E3492-AL | 2 | 2,9 | 1000 | 0,270 | 3750 |
| E3493-AL | 2 | 2,1 | 1250 | 0,190 | 3750 |
| E3494-AL | 2 | 1,1 | 1500 | 0,105 | 3750 |
| E3495-AL | 2 | 0,73 | 2000 | 0,069 | 3750 |
| E3496-AL | 2 | 0,47 | 2500 | 0,044 | 3750 |
| E3497-AL | 2 | 0,30 | 3000 | 0,029 | 3750 |
| E3498-AL | 2 | 0,17 | 4000 | 0,016 | 3750 |
| Teilenummer | Leitungen |
Induktivität min (mH) 1 |
Irms (mA) | DCR max (Ω) 2 |
Isolations- spannung (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|
| E3499-AL | 2 | 17 | 500 | 0,980 | 3750 |
| E3500-AL | 2 | 6,6 | 750 | 0,390 | 3750 |
| E3501-AL | 2 | 4,9 | 1000 | 0,270 | 3750 |
| E3502-AL | 2 | 3,6 | 1250 | 0,190 | 3750 |
| E3503-AL | 2 | 1,9 | 1500 | 0,105 | 3750 |
| E3504-AL | 2 | 1,2 | 2000 | 0,069 | 3750 |
| E3505-AL | 2 | 0,80 | 2500 | 0,044 | 3750 |
| E3506-AL | 2 | 0,51 | 3000 | 0,029 | 3750 |
| E3507-AL | 2 | 0,29 | 4000 | 0,016 | 3750 |