Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

CMT Series

Common Mode Line Chokes

RoHS-konform
  • Highest common mode impedance over the widest frequency range.
  • 1250 Vrms, one minute isolation between windings.
  • Inductance values up to 125 mH; current ratings as high as 15 Amps.
  • UL1446 Class B (130°C) Insulation System (UL File E83628)
  • Creepage and clearance = 3.2 mm
  • Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.
  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $6,43
250 $5,30
500 $4,52

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

CMT-1 Series

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Irms (A) DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (Vrms) 4
CMT1-5.0-1L 2 46,64 @ 0,70 MHz 5,0 80 1,0 0,21 1250
CMT1-8.0-1L 2 81,12 @ 0,25 MHz 8,0 125 1,0 0,27 1250
CMT1-15.0-1L 2 160,40 @ 0,16 MHz 15,0 233 1,0 0,43 1250
CMT1-2.5-2L 2 28,16 @ 0,86 MHz 2,5 42 2,0 0,090 1250
CMT1-4.0-2L 2 46,14 @ 0,38 MHz 4,0 70 2,0 0,095 1250
CMT1-7.5-2L 2 17,74 @ 0,27 MHz 7,5 74 2,0 0,11 1250
CMT1-1.3-4L 2 8,97 @ 1,1 MHz 1,3 20 4,0 0,029 1250
CMT1-2.1-4L 2 22,06 @ 0,49 MHz 2,1 36 4,0 0,040 1250
CMT1-3.7-4L 2 5,48 @ 0,64 MHz 3,7 40 4,0 0,036 1250
CMT1-1.0-6L 2 6,21 @ 1,3 MHz 1,0 19 6,0 0,022 1250
CMT1-1.7-6L 2 12,64 @ 0,63 MHz 1,7 34 6,0 0,032 1250
CMT1-3.0-6L 2 7,76 @ 0,48 MHz 3,0 35 6,0 0,027 1250
CMT1-.6-9L 2 4,57 @ 1,7 MHz 0,6 11 9,0 0,012 1250
CMT1-1.1-9L 2 2,74 @ 3,0 MHz 1,1 12 9,0 0,013 1250
CMT1-1.9-9L 2 3,67 @ 0,93 MHz 1,9 20 9,0 0,017 1250
CMT1-.5-12L 2 3,41 @ 1,6 MHz 0,5 9,0 12,0 0,0080 1250
CMT1-.8-12L 2 1,99 @ 3,8 MHz 0,8 9,0 12,0 0,0080 1250
CMT1-1.4-12L 2 3,53 @ 2,0 MHz 1,4 16 12,0 0,011 1250
CMT1-.3-15L 2 1,58 @ 1,2 MHz 0,3 6,0 15,0 0,0050 1250
CMT1-.6-15L 2 1,48 @ 3,8 MHz 0,6 6,5 15,0 0,0060 1250
CMT1-1.1-15L 2 2,01 @ 0,79 MHz 1,1 14 15,0 0,0080 1250

CMT-2 Series

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Irms (A) DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (Vrms) 4
CMT2-7.5-1L 2 82,49 @ 0,50 MHz 7,5 90 1,0 0,27 1250
CMT2-13-1L 2 161,50 @ 0,27 MHz 13,0 190 1,0 0,42 1250
CMT2-3.8-2L 2 32,73 @ 0,78 MHz 3,8 48 2,0 0,11 1250
CMT2-6.5-2L 2 56,35 @ 0,41 MHz 6,5 98 2,0 0,15 1250
CMT2-1.9-4L 2 16,92 @ 1,1 MHz 1,9 26 4,0 0,038 1250
CMT2-3.3-4L 2 29,70 @ 0,61 MHz 3,3 45 4,0 0,055 1250
CMT2-1.5-6L 2 14,54 @ 0,63 MHz 1,5 21 6,0 0,029 1250
CMT2-2.6-6L 2 19,17 @ 0,64 MHz 2,6 41 6,0 0,040 1250
CMT2-.9-9L 2 4,92 @ 1,2 MHz 0,9 17 9,0 0,014 1250
CMT2-1.5-9L 2 3,34 @ 2,2 MHz 1,5 15 9,0 0,013 1250
CMT2-.7-12L 2 4,89 @ 1,7 MHz 0,7 14 12,0 0,011 1250
CMT2-1.2-12L 2 2,98 @ 1,2 MHz 1,2 14 12,0 0,011 1250
CMT2-.5-15L 2 4,25 @ 1,1 MHz 0,5 8,7 15,0 0,0070 1250
CMT2-.8-15L 2 2,15 @ 1,5 MHz 0,8 10 15,0 0,0070 1250

CMT-3 Series

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Irms (A) DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (Vrms) 4
CMT3-32-1L 2 41,91 @ 0,10 MHz 32,0 485 1,0 0,65 1250
CMT3-56-1L 2 12,04 @ 0,10 MHz 56,0 780 1,0 0,90 1250
CMT3-16-2L 2 215,13 @ 0,12 MHz 16,0 210 2,0 0,24 1250
CMT3-28-2L 2 29,82 @ 0,10 MHz 28,0 410 2,0 0,33 1250
CMT3-8-4L 2 19,83 @ 0,27 MHz 8,0 58 4,0 0,061 1250
CMT3-14-4L 2 149,83 @ 0,12 MHz 14,0 180 4,0 0,12 1250
CMT3-6.6-6L 2 20,13 @ 0,32 MHz 6,6 49 6,0 0,048 1250
CMT3-11.5-6L 2 215,01 @ 0,18 MHz 11,5 140 6,0 0,088 1250
CMT3-4-9L 2 13,83 @ 0,43 MHz 4,0 37 9,0 0,026 1250
CMT3-7-9L 2 79,68 @ 0,16 MHz 7,0 104 9,0 0,045 1250
CMT3-3-12L 2 28,53 @ 0,46 MHz 3,0 40 12,0 0,022 1250
CMT3-5.2-12L 2 26,76 @ 0,38 MHz 5,2 47 12,0 0,025 1250
CMT3-2.5-15L 2 14,64 @ 0,34 MHz 2,5 42 15,0 0,019 1250
CMT3-4.4-15L 2 9,56 @ 0,37 MHz 4,4 48 15,0 0,017 1250

CMT-4 Series

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Irms (A) DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (Vrms) 4
CMT4-72-1L 2 66,10 @ 0,10 MHz 72,0 1400 1,0 1,2 1250
CMT4-125-1L 2 30,29 @ 0,10 MHz 125,0 1400 1,0 1,2 1250
CMT4-36-2L 2 433,33 @ 0,11 MHz 36,0 680 2,0 0,42 1250
CMT4-62-2L 2 13,29 @ 0,10 MHz 62,0 750 2,0 0,42 1250
CMT4-19-4L 2 247,34 @ 0,17 MHz 19,0 350 4,0 0,15 1250
CMT4-32-4L 2 28,15 @ 0,10 MHz 32,0 370 4,0 0,16 1250
CMT4-15-6L 2 186,61 @ 0,12 MHz 15,0 275 6,0 0,11 1250
CMT4-26-6L 2 91,87 @ 0,16 MHz 26,0 320 6,0 0,12 1250
CMT4-10-9L 2 157,53 @ 0,18 MHz 10,0 190 9,0 0,057 1250
CMT4-17-9L 2 39,44 @ 0,12 MHz 17,0 220 9,0 0,062 1250
CMT4-7.5-12L 2 80,52 @ 0,31 MHz 7,5 140 12,0 0,042 1250
CMT4-13-12L 2 26,48 @ 0,12 MHz 13,0 155 12,0 0,043 1250
CMT4-6-15L 2 56,92 @ 0,34 MHz 6,0 111 15,0 0,030 1250
CMT4-10-15L 2 19,27 @ 0,18 MHz 10,0 122 15,0 0,029 1250
Hinweise
  1. Inductance is per winding, tested at 15.75 kHz, 0 Adc.
  2. Leakage inductance is measured from pin 1 to pin 4 with pins 2 and 3 shorted.
  3. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

cmtd.gif

Dimensions are in inches/mm
 
CMT-1 Series
Part
number
H
max
L
max
W
max
X
±0.01/0,25
Y
±0.01/0,25
Lead dia
nom
PC board
hole dia
CMT1-5.0-1 1.100/27,9 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-8.0-1 1.100/27,9 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-15.0-1 1.155/29,4 1.300/33,0 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-2.5-2 1.100/27,9 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-4.0-2 1.050/26,7 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-7.5-2 1.155/29,4 1.300/33,0 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-1.3-4 1.100/27,9 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-2.1-4 1.100/27,9 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-3.7-4 1.125/28.6 1.300/33,0 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-1.0-6 1.100/27,9 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-1.7-6 1.155/29,4 1.300/33,0 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-3.0-6 1.200/30,5 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-.6-9 1.200/30,5 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT1-1.1-9 1.300/33.0 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT1-1.9-9 1.300/33.0 1.400/35,6 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT1-.5-12 1.200/30,5 1.210/30,7 0.650/16,5 0.80/20,3 0.40/10,2 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT1-.8-12 1.200/30,5 1.210/30,7 0.650/16,5 0.80/20,3 0.40/10,2 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT1-1.4-12 1.300/33,0 1.210/30,7 0.650/16,5 0.80/20,3 0.40/10,2 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT1-.3-15 1.300/33,0 1.210/30,7 0.625/15,9 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-.6-15 1.250/31,8 1.210/30,7 0.650/16,5 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT1-1.1-15 1.250/31,8 1.210/30,7 0.700/17,8 0.80/20,3 0.40/10,2 0.054/1,37 0.091/2,32
 
CMT-2 Series
Part
number
H
max
L
max
W
max
X
±0.01/0,25
Y
±0.01/0,25
Lead dia
nom
PC board
hole dia
CMT2-7.5-1 1.100/27,9 1.310/33,3 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-13-1 1.300/33,0 1.310/33,3 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-3.8-2 1.100/27,9 1.310/33,3 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-6.5-2 1.300/33,0 1.310/33,3 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-1.9-4 1.100/27,9 1.310/33,3 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-3.3-4 1.300/33,0 1.310/33,3 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-1.5-6 1.100/27,9 1.310/33,3 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-2.6-6 1.400/35,6 1.400/35,6 0.900/22,9 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-.9-9 1.200/30,5 1.310/33,3 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT2-1.5-9 1.250/31,8 1.250/31,8 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT2-.7-12 1.200/30,5 1.250/31,8 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT2-1.2-12 1.200/30,5 1.250/31,8 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT2-.5-15 1.300/33.0 1.300/33,0 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT2-.8-15 1.200/30,5 1.250/31,8 0.825/21,0 0.90/22,9 0.60/15,2 0.054/1,37 0.091/2,32
 
CMT3 Series
Part
number
H
max
L
max
W
max
X
±0.01/0,25
Y
±0.01/0,25
Lead dia
nom
PC board
hole dia
CMT3-32-1 1.400/35,6 1.650/41,9 0.925/23,5 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-56-1 1.650/41,9 1.650/41,9 0.925/23,5 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-16-2 1.400/35,6 1.650/41,9 0.925/23,5 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-28-2 1.650/41,9 1.650/41,9 0.925/23,5 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-8-4 1.350/34,3 1.650/41,9 0.925/23,5 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-14-4 1.700/43,2 1.650/41,9 0.950/24,1 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-6.6-6 1.400/35,6 1.600/40,6 0.925/23,5 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-11.5-6 1.700/43,2 1.650/41,9 0.925/23,5 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-4-9 1.400/35,6 1.450/36,8 0.925/23,5 1.20/30,5 0.70/17,8 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT3-7-9 1.760/44,7 1.760/44,7 0.975/24,8 1.20/30,5 0.70/17,8 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT3-3-12 1.700/43,2 1.700/43,2 0.950/24,1 1.20/30,5 0.70/17,8 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT3-5.2-12 1.700/43,2 1.700/43,2 1.000/25,4 1.20/30,5 0.70/17,8 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT3-2.5-15 1.750/44,5 1.750/44,5 1.000/25,4 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT3-4.4-15 1.700/43,2 1.700/43,2 1.000/25,4 1.20/30,5 0.70/17,8 0.054/1,37 0.091/2,32
 
CMT4 Series
Part
number
H
max
L
max
W
max
X
±0.01/0,25
Y
±0.01/0,25
Lead dia
nom
PC board
hole dia
CMT4-72-1 2.100/53,3 2.100/53,3 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-125-1 2.200/55,9 2.150/54,6 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-36-2 2.215/56,3 2.150/54,6 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-62-2 2.200/55,9 2.150/54,6 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-19-4 2.200/55,9 2.180/55,4 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-32-4 2.200/55,9 2.180/55,4 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-15-6 2.200/55,9 2.180/55,4 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-26-6 2.225/56,5 2.180/55,4 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-10-9 2.200/55,9 2.180/55,4 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT4-17-9 2.280/57,9 2.250/57,2 1.150/29,2 1.50/38,1 0.90/22,9 0.042/1,07 0.071/1,80
CMT4-7.5-12 2.200/55,9 2.250/57,2 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT4-13-12 2.250/57,2 2.300/58,4 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.048/1,22 0.081/2,06
CMT4-6-15 2.250/57,2 2.250/57,2 1.150/29,2 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32
CMT4-10-15 2.280/57,9 2.300/58,4 1.130/28,7 1.50/38,1 0.90/22,9 0.054/1,37 0.091/2,32

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Iron
Gewicht:
CMT1: 13.3 – 25.5 g; CMT2: 20.7 – 41.7 g; CMT3: 42.5 – 77.2 g; CMT4: 115 – 117 g

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen

Verwandte Produktfamilien