Electrical specifications at 25°C.
| Teilenummer | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (MHz) 1 |
Induktivität min (µH) 2 |
Irms (mA) | DCR max (mΩ) 3 |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF 2000L | 1 | 3,00 @ 97,0 MHz | 13,0 | 20 | 500 | 65,0 | 1500 |
| TRF 4000L | 2 | 2,54 @ 84,0 MHz | 18,0 | 20 | 500 | 65,0 | 1500 |
| A max | B max | C max | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.425 | 0.550 | 0.475 | 0.115 | 0.300 | 0.100 | 0.300 | inches |
| 10,80 | 13,97 | 12,07 | 2,92 | 7,62 | 2,54 | 7,62 | mm |