Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
| Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL7015-201MEC | 3 | 0,20 | 20 | 100 | 33,0 | 24,8 |
| XGL7015-381MEC | 3 | 0,38 | 20 | 65,0 | 23,2 | 20,4 |
| XGL7015-561MEC | 3 | 0,56 | 20 | 52,0 | 17,7 | 17,6 |
| XGL7015-821MEC | 3 | 0,82 | 20 | 41,0 | 14,6 | 14,7 |
| XGL7015-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 36,0 | 13,2 | 14,1 |
| XGL7015-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 29,0 | 11,0 | 11,2 |
| XGL7015-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 25,0 | 8,5 | 8,4 |
| Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL7030-241MEC | 3 | 0,24 | 20 | 90,0 | 46,0 | 37,2 |
| XGL7030-471MEC | 3 | 0,47 | 20 | 60,0 | 32,0 | 29,4 |
| XGL7030-681MEC | 3 | 0,68 | 20 | 45,0 | 27,0 | 26,0 |
| XGL7030-102MEC | 3 | 1,0 | 20 | 35,0 | 21,0 | 22,9 |
| XGL7030-152MEC | 3 | 1,5 | 20 | 30,0 | 17,6 | 19,3 |
| XGL7030-222MEC | 3 | 2,2 | 20 | 25,0 | 14,5 | 16,3 |
| XGL7030-332MEC | 3 | 3,3 | 20 | 20,0 | 12,0 | 13,8 |
| XGL7030-472MEC | 3 | 4,7 | 20 | 16,0 | 10,6 | 11,5 |
| XGL7030-562MEC | 3 | 5,6 | 20 | 14,0 | 9,4 | 10,2 |
| XGL7030-682MEC | 3 | 6,8 | 20 | 13,0 | 8,4 | 9,4 |
| XGL7030-822MEC | 3 | 8,2 | 20 | 12,0 | 7,7 | 8,5 |
| XGL7030-103MEC | 3 | 10 | 20 | 10,0 | 7,3 | 7,5 |
| XGL7030-153MEC | 3 | 15 | 20 | 9,0 | 5,7 | 6,3 |
| XGL7030-183MEC | 3 | 18 | 20 | 9,0 | 4,9 | 5,5 |