Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
| Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (nH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTA5050-650MEC | 3 | 65 | 20 | 480 | 134 | 59,6 |
| KTA5050-101MEC | 3 | 100 | 20 | 270 | 84,5 | 59,6 |
| KTA5050-151MEC | 3 | 150 | 20 | 270 | 72,5 | 41,9 |
| KTA5050-221MEC | 3 | 220 | 20 | 175 | 59,0 | 41,9 |
| KTA5050-381MEC | 3 | 380 | 20 | 140 | 48,0 | 32,0 |
| KTA5050-601MEC | 3 | 600 | 20 | 105 | 37,0 | 25,6 |