Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
| Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (nH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTA3030-400MEC | 3 | 40 | 20 | 650 | 56,0 | 41,6 |
| KTA3030-620MEC | 3 | 62 | 20 | 455 | 50,0 | 41,6 |
| KTA3030-820MEC | 3 | 82 | 20 | 480 | 46,0 | 31,8 |
| KTA3030-131MEC | 3 | 130 | 20 | 330 | 36,0 | 31,8 |
| KTA3030-241MEC | 3 | 240 | 20 | 235 | 26,5 | 23,6 |
| KTA3030-391MEC | 3 | 390 | 20 | 195 | 20,0 | 16,3 |